• Thông báo: Thời gian giao hàng của các sản phẩm nam châm và liên quan đến nam châm từ Trung Quốc bị ảnh hưởng. Xem chi tiết.
    Notice: Delivery delays for magnet products & related magnet items from China. See more.

Sản phẩm MISUMI GIÁ TỐT: Có sẵn, Chất lượng cao, Nhận quà khi xem trên App

Đồng hành với các doanh nghiệp sản xuất trong mùa dịch, MISUMI giới thiệu các sản phẩm đang có GIÁ CỰC TỐT
LINH KIỆN TỰ ĐỘNG HÓA giá xả kho: Băng tải, Thiết bị chuyển động quay...giảm 50%
LINH KIỆN SIẾT giá xả kho: Vít kèm vòng đệm chỉ từ 1K
BỘ 3 SẢN PHẨM CHO MÁY CẮT DÂY giá cạnh tranh nhất thị trường
GĂNG TAY CÔNG NGHIỆP chỉ 3K/ đôi
Đặc biệt, khi XEM CÁC SẢN PHẨM GIÁ TỐT này trên MISUMI App, bạn có cơ hội nhận thẻ quà KFC trị giá tới 150K mà không cần phải đặt hàng!
Tải app tại đây
XẢ KHO LINH KIỆN TỰ ĐỘNG HÓA
Sản phẩm dùng trong hỗ trợ chuyển động: Đa dạng chủng loại - Xả kho giảm tới 50%
2 bước để nắm trọn 470 danh mục linh kiện tự động hóa đang xả kho trên MISUMI App, vui lòng làm theo hướng dẫn
BƯỚC 1
Tại trang chủ App, tìm kiếm với từ khóa "Xả kho linh kiện tự động hóa"
2 bước để nắm trọn 470 danh mục linh kiện tự động hóa đang xả kho trên MISUMI App, vui lòng làm theo hướng dẫn
BƯỚC 2
"Tạo mã" hoặc lướt xem toàn bộ sản phẩm linh kiện siết đang xả kho theo nhu cầu
2 bước để nắm trọn 470 danh mục linh kiện tự động hóa đang xả kho trên MISUMI App, vui lòng làm theo hướng dẫn

Thiết bị chuyển động tuyến tính

Shaft Collar
Day to Ship
Sale 50 percent
Shaft Collar
PSCSBN20-27
227,499đ 454,997đ / chiếc
Xem chi tiết

Thiết bị chuyển động quay

Small Ball Bearing
Day to Ship
Sale 50 percent
Small Ball Bearing
C-SB694ZZ
60,196đ 120,391đ / 1 chiếc
Xem chi tiết

Thiết bị truyền tải điện quay

Turnbuckle Components
Day to Ship
Sale 50 percent
Turnbuckle Components
SRC-R25
73,609đ 147,217đ / chiếc
Xem chi tiết

Băng tải & Vật Liệu

Ball Rollers/Hex Head Stud
Day to Ship
Sale 50 percent
Ball Rollers/Hex Head Stud
BCHLJJ5
63,599đ 127,198đ / chiếc
Xem chi tiết

Khí nén, Thủy lực

Holder Side
Day to Ship
Sale 50 percent
Holder Side
HLRA21
195,699đ 391,397đ / chiếc
Xem chi tiết

Mô tơ & Linh kiện hút chân không

Suction Cup Fittings Small Type
Day to Ship
Sale 50 percent
Suction Cup Fittings Small Type
MVPJF0.7
304,443đ 608,886đ / chiếc
Xem chi tiết
XẢ KHO LINH KIỆN SIẾT
Giảm tới 50% hàng vạn sản phẩm
2 bước để nắm trọn 721 danh mục linh kiện siết đang xả kho trên MISUMI App, vui lòng làm theo hướng dẫn
BƯỚC 1
Tại trang chủ App, tìm kiếm với từ khóa "Xả kho linh kiện siết"
2 bước để nắm trọn 470 danh mục linh kiện tự động hóa đang xả kho trên MISUMI App, vui lòng làm theo hướng dẫn
BƯỚC 2
"Tạo mã" hoặc lướt xem toàn bộ sản phẩm linh kiện siết đang xả kho theo nhu cầu
2 bước để nắm trọn 470 danh mục linh kiện tự động hóa đang xả kho trên MISUMI App, vui lòng làm theo hướng dẫn

Vòng đệm

Circular Washer JIS Small
Day to Ship
Sale 50 percent
Circular Washer JIS Small
WSJS-ST-M3
537đ 1,073đ / 1 cái
Xem chi tiết

Vít kèm vòng đệm

Cross-Head Pan Head Machine Screw
Day to Ship
Sale 50 percent
Cross-Head Pan Head Machine Screw
CSPPNBP-STU-M4-10
1,037đ 2,073đ / 1 cái
Xem chi tiết

Bu lông rãnh chữ thập

Cross Recessed Flat Head Screw
Day to Ship
Sale 50 percent
Cross Recessed Flat Head Screw
CSPLC-SUS-M3-5
1,298đ 2,596đ / 1 cái
Xem chi tiết

Vít nhựa

Polycarbonate Cross Recessed Flat Head Screw
Day to Ship
Sale 50 percent
Polycarbonate Cross Recessed Flat Head Screw
CSPCSPC-PC-M2.6-5
1,973đ 3,945đ / 1 cái
Xem chi tiết

Vít trí lục giác

Hex Socket Set Screw - Cup Point
Day to Ship
Sale 50 percent
Hex Socket Set Screw - Cup Point
SSHC-ST-M2-8
2,353đ 4,705đ / 1 cái
Xem chi tiết

Đai ốc lục giác

Hex Nut, Unified (UNC)
Day to Ship
Sale 35 percent
Hex Nut, Unified (UNC)
HNT1-STU-UNC1/4
4,575đ 7,038đ / 1 cái
Xem chi tiết

Bu lông tiết kiệm không gian

Phillips Slim Head Screw
Day to Ship
Sale 46 percent
Phillips Slim Head Screw
CSPSL-SUS-M2.6-3
5,306đ 9,825đ / 1 cái
Xem chi tiết

Vít lục giác

Hex Bolts Fully Threaded
Day to Ship
Sale 50 percent
Hex Bolts Fully Threaded
HXN-ST3W-M10-25
6,113đ 12,226đ / 1 cái
Xem chi tiết

Bu lông lục giác

Socket Head Cap Screws
Day to Ship
Sale 50 percent
Socket Head Cap Screws
CB2.5-12
10,843đ 21,685đ / gói 60 cái
Xem chi tiết

Móc cẩu

Fine Eye Bolt
Day to Ship
Sale 26 percent
Fine Eye Bolt
SPNIBH-ST-MS12
73,912đ 99,881đ / 1 cái
Xem chi tiết
BỘ 3 SẢN PHẨM CHO
MÁY CẮT DÂY
Giá cạnh tranh nhất thị trường.
Đa dạng thông số phù hợp mọi loại máy cắt.
DÂY CẮT EDM
  • Cắt nhanh và chính xác
  • Bề mặt cắt mịn
  • Giá thành rẻ hơn 30% so với sản phẩm cùng loại của thương hiệu khác
Model Number Wire Diameter (mm) Winding Weight (kg) Winding Parafin Pcs / case Copper: Zinc Ratio Price
GMWT 0.2 5 N 4 60:40 240K / kg
20 1
0.25 5 4
20 1
0.3 5 4
20 1
BMWT 0.2 5 N 4 65:35
10 2
20 1
0.25 5 4
10 2
20 1
0.3 5 4
10 2
20 1
BỘ LỌC NƯỚC
Filter for Wire cut : 340x300
Day to Ship
Filter for Wire cut : 340x300
MISUMI
EDMF-340W300H
Filter for Wire cut : 340x46x300
Day to Ship
Filter for Wire cut : 340x46x300
MISUMI
EDMF-340W-46-300HSS
Filter for Wire Cut: 300x59x500
Day to Ship
Filter for Wire Cut: 300x59x500
MISUMI
EDMF-300W500H
HẠT TRAO ĐỔI ION
Hạt trao đổi ION của MISUMI sử dụng được lâu gấp 2 lần loại thông thường, tiết kiệm tối đa chi phí cho khách hàng
Ion Exchange Resin for EDM
Day to Ship
Ion Exchange Resin for EDM
IRS-5L-S
Gói 5L
Xem chi tiết
GĂNG TAY, BAO NGÓN
CÔNG NGHIỆP
Giá chỉ từ 3K/ đôi
Chất lượng sản phẩm bao ngón, găng tay của MSM ổn định, giá thành cạnh tranh và dịch vụ giao hàng nhanh, ổn định đảm bảo nhu cầu của bên mình
Đào Thị Hạnh
Purchase Manager, Cty TENMA VIETNAM

Găng tay

Găng tay cotton ngà 35G
Day to Ship
Găng tay cotton ngà 35G
MISUMI
CTG-W-10-35G
3,000đ / đôi
Xem chi tiết

Găng tay

Găng tay cotton xám 40G
Day to Ship
Găng tay cotton xám 40G
MISUMI
CTG-G-10-40G
3,000đ / đôi
Xem chi tiết

Găng tay

Găng tay PU phủ ngón cỡ M
Day to Ship
Găng tay PU phủ ngón cỡ M
MISUMI
PUG-F-W-M
5,400đ / đôi
Xem chi tiết

Găng tay

Găng tay PU bàn cỡ S
Day to Ship
Găng tay PU bàn cỡ S
MISUMI
PUG-P-W-S
9,850đ / đôi
Xem chi tiết

Găng tay

Găng tay cao su cỡ M (Xanh)
Day to Ship
Găng tay cao su cỡ M (Xanh)
MISUMI
NITG-BLUE-3.5-M
342,000đ / gói 100 đôi
Xem chi tiết

Bao ngón

Bao ngón cao su trắng dạng cuộn cỡ S
Day to Ship
Bao ngón cao su trắng dạng cuộn cỡ S
MISUMI
FCNRWR-S
167,000đ / gói 1,440 chiếc
Xem chi tiết

Bao ngón

Bao ngón cao su trắng dạng thẳng cỡ S
Day to Ship
Bao ngón cao su trắng dạng thẳng cỡ S
MISUMI
FCNRWS-S
167,000đ / gói 1,440 chiếc
Xem chi tiết

Bao ngón

Bao ngón cao su màu cam cỡ S
Day to Ship
Bao ngón cao su màu cam cỡ S
MISUMI
FCNROS-S
248,000đ / gói 300 chiếc
Xem chi tiết
XEM THÊM DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM NỔI BẬT TỪ MISUMI
Những thương hiệu hàng bản lề hàng đầu Nhật Bản với thời gian giao hàng nhanh nhất
Đầu Nối Điện Uy Tín Từ Những Thương Hiệu Hàng Đầu Thế Giới