(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
2 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Core Pins For Die Cast -Shaft Diameter (P) Designation Type-
MISUMI
This is a core pin for die casting with a specified shaft diameter (P) of 0.01mm.
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Core Pins For Die Cast -Shaft Diameter (D) Selection Type-
MISUMI
Core pin for die casting with fixed shaft diameter (D). You can choose with or without nitriding treatment.
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Processing method |
With/without nitriding |
Tip step shape |
D/P (Shaft diameter)(mm) |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | Core Pins For Die Cast -Shaft Diameter (P) Designation Type- | |
CADCAD |
|
|
From | ||
Days to ShipSố ngày giao hàng | 6 Day(s) or more | 6 Day(s) or more |
Processing method | Standard | Standard |
With/without nitriding | Yes / No | Yes / No |
Tip step shape | No / Tapered / C plane / C plane (Designation) / R | No / C plane / C plane (Designation) / R |
D/P (Shaft diameter)(mm) | - | 4 ~ 18 |