(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
2 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Stepped Ejector Sleeves & One-Step Center Pin Sets -SKD61+Nitriding/L Dimension Designation Type-
MISUMI
Die steel SKD61 + nitriding/full length specified type stepped ejector sleeve & 1 stage center tweezers.
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 8 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
Die steel SKD61 + nitriding / stepped ejector sleeve & single stage center tweezers with specified hole (shaft) diameter and total length.
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 8 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Product composition |
Material |
Surface treatment |
Head thickness |
D (Shaft diameter)(mm) |
P (Tip diameter)(mm) |
V (Hole diameter)(mm) |
Concentricity |
Inner dia. tolerance |
Tapered or not |
Center pin tip shape |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | Stepped Ejector Sleeves & One-Step Center Pin Sets -SKD61+Nitriding/L Dimension Designation Type- | |
CADCAD |
|
|
From | ||
Days to ShipSố ngày giao hàng | 8 Day(s) or more | 8 Day(s) or more |
Product composition | Center pin sets | Center pin sets |
Material | SKD61 | SKD61 |
Surface treatment | Nitrided | Nitrided |
Head thickness | 4mm(T4) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) |
D (Shaft diameter)(mm) | 4 ~ 12 | 5 ~ 12 |
P (Tip diameter)(mm) | - | 3.5 ~ 11.95 |
V (Hole diameter)(mm) | 2 ~ 5.5 | 2 ~ 8 |
Concentricity | ◎0.06 | ◎0.06 |
Inner dia. tolerance | H7 | H7 |
Tapered or not | No | No |
Center pin tip shape | S / A / B / C / D / E | S / A / B / C / D / E |
Loading...Tải…
[3.5-11.95/0.01mm Unit(s)]