(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
High-speed steel SKH51, P/W tolerance 0_-0.005, free specification type precision tip machined square ejector pin with R.
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 8 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Material |
Surface treatment |
P (Tip)(mm) |
W (Tip)(mm) |
P/W dimension tolerance (Reference tolerance) |
D (Shaft diameter)(mm) |
Head thickness |
Shape type |
Rectangular treatment |
R-Chamfered rectangular position |
C-Chamfered position |
Tip shape |
With/without gas release shape |
Character engraving type |
Number of engraving characters |
Trimming |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 8 Day(s) or more |
Material | SKH51 |
Surface treatment | No |
P (Tip)(mm) | 0.8 ~ 9.8 |
W (Tip)(mm) | 0.6 ~ 9.8 |
P/W dimension tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.005 |
D (Shaft diameter)(mm) | 2 ~ 10 |
Head thickness | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) / 4mm(JIS) |
Shape type | With tip processing |
Rectangular treatment | R-Chamfered rectangular |
R-Chamfered rectangular position | WR / FR |
C-Chamfered position | No |
Tip shape | 1X / 1Y / 2X / 2Y / 3X / 3Y / 4X / 4Y / 5X / 5Y / 6X / 6Y / 7X / 7Y |
With/without gas release shape | No |
Character engraving type | No |
Number of engraving characters | No |
Trimming | Normal |
Loading...Tải…
[0.8-9.8/0.01mm Unit(s)]
[0.6-9.8/0.01mm Unit(s)]