(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
High-speed steel SKH51/free designation type square ejector pin with a center brim.
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 8 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Shape type |
Stepped or non-stepped |
Tip tolerance (Reference tolerance) |
P (Tip diameter)(mm) |
Tip shape |
P (Rectangular type tip size)(mm) |
W (Rectangular type tip size)(mm) |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 8 Day(s) or more |
Shape type | Rectangular |
Stepped or non-stepped | No |
Tip tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.005 / 0/-0.01 |
P (Tip diameter)(mm) | 1 ~ 6 |
Tip shape | No |
P (Rectangular type tip size)(mm) | 0.3 ~ 5.8 |
W (Rectangular type tip size)(mm) | 0.3 ~ 5.8 |
Loading...Tải…
[0.3-5.8/0.01mm Unit(s)]
[0.3-5.8/0.01mm Unit(s)]