(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
2 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
NACHI(FUJIKOSHI)
[Features]· A modularized pilot check valve that is used to maintain the position of actuators and to prevent them from moving themselves.· Features a maximum operating pressure of 25, 35MPa (255, 357kgf/cm2).
From: 3,496,306 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 8 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
TAIYO
[Features]·Can be used to prevent hydraulic cylinders from such as dropping due to their own weight.·Can be used by stacking solenoid valves.·ISO standard compliant (ISO4401).
From: 2,472,198 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 9 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Type |
Max. Operating Pressure(MPa) |
Max. Flow(ℓ/min) |
Nominal Size of Body |
Mounting Type |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | NACHI(FUJIKOSHI) | TAIYO |
Product SeriesDòng sản phẩm | ||
From | 3,496,306 VND | 2,472,198 VND |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 8 Day(s) or more | 9 Day(s) or more |
Type | Lamination Type D | Lamination Type A / Lamination Type B / Lamination Type D |
Max. Operating Pressure(MPa) | 25 | 25 |
Max. Flow(ℓ/min) | 50 ~ 100 | 50 |
Nominal Size of Body | 1 ~ 3 | - |
Mounting Type | - | Mounted Gasket |