(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Vane Type Air Motor TAV3 Series
TAIYO
[Features]· Lighter due to aluminum body and more compact due to rear exhaust· Use at 70% less rotation speed than the speed at maximum output for continuous operation without downtime.
From: 24,615,008 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 17 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | TAIYO |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | 24,615,008 VND |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 17 Day(s) or more |