(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
Workpieces can be placed directly on the flat, wide plate and transported. Suitable for accumulation conveyance.
From: 766,128 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 5 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Chain Type |
Nominal No. |
O.D.(mm) |
Shaft Bore Dia. D(mm) |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | 766,128 VND |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 5 Day(s) or more |
Chain Type | Straight |
Nominal No. | 21 ~ 25 |
O.D.(mm) | 130 ~ 154.5 |
Shaft Bore Dia. D(mm) | 25 ~ 40 |