Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...

(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Linear Guides

A linear guide is a linear motion part for smooth motion in the direction of the rail without rattling.
Various manufacturers use different names, such as linear guides (MISUMI), LM Guides (THK), NSK linear guides (NSK), Linear Ways (IKO) and slide guides (NB).
■ Features
· MISUMI's linear guides are made by Suruga Production Platform.
An extensive lineup is available, including miniature to medium/heavy-load types, industry standard products and dowel hole types. The size, material and precision can be selected, and rails can be specified in 1 mm increments.
■ Peripheral parts
Cap, clamper, linear lock, stopper, block, bellows