(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Low Repulsion Urethane Die Pads
MISUMI
Low rebound urethane die pad. The shape is a square type.
L Dimension (L)(mm) | Maximum load(N) | Hole/counterbore | Max. Elongation(%) | Urethane type | Shape |
---|---|---|---|---|---|
50 ~ 300 | - | - | - | Low repulsion urethanes, shore A70 | Pad |
From: 164,064 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 4 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
L Dimension (L)(mm) |
Maximum load(N) |
Hole/counterbore |
Max. Elongation(%) |
Urethane type |
Shape |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | 164,064 VND- |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 4 Day(s) or more |
L Dimension (L)(mm) | 50 ~ 300 |
Maximum load(N) | - |
Hole/counterbore | - |
Max. Elongation(%) | - |
Urethane type | Low repulsion urethanes, shore A70 |
Shape | Pad |