(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Oil-Free Thin Slide Plates -Copper Alloy 5mm Type-
MISUMI
This is a thin, oil-free slide plate made of copper alloy 5mm type. The material is copper alloy.
Thickness(mm) | Number of mounting holes | Brand | Type |
---|---|---|---|
5 | 6 holes | - | Copper alloy plate |
From: 1,151,989 VND |
---|
Special Price |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 4 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Thickness(mm) |
Number of mounting holes |
Brand |
Type |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | 1,151,989 VND Special Price On Sale Till 31/03/2025 |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 4 Day(s) or more |
Thickness(mm) | 5 |
Number of mounting holes | 6 holes |
Brand | - |
Type | Copper alloy plate |