(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Major 3 Digital / Walking Major
JAPAN GREEN CROSS
[Features]·Just walk around and it will automatically count the required number of meters.[Product Specifications]·Size: Wheel diameter ø160 mm × total extension 1,060 mm × total contraction length 280 mm·Weight: 650 g·Maximum and minimum measurements: 10㎞ to 10 cm· Major 3
From: 7,968,798 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 18 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | JAPAN GREEN CROSS |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
From | 7,968,798 VND |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 18 Day(s) or more |