(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
2 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Reflective "Tasky" Safety Bands with LEDs
MIZUKEI
[Features]A reflective sash with adjustable length, which can be clearly seen from 50 to 60 meters with the naked eye, and for which a button battery can be easily replaced.[Applications]Can be used while commuting to work or school, walking a dog, walking for exercise, etc.
From: 454,177 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 7 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
From: 950,000 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 17 Day(s) |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Color |
Product Type |
Main Body Material |
LED Presence |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MIZUKEI | 3M |
Product SeriesDòng sản phẩm | ||
From | 454,177 VND | 950,000 VND |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 7 Day(s) or more | 17 Day(s) |
Color | Blue / White / Orange | - |
Product Type | sash | - |
Main Body Material | PVC | - |
LED Presence | Available | - |