(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
2 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Transcend USB3.1 M.2 SSD External Case TS-CM80S
TRANSCEND
[Product Features] Compatible with Type 2242/2260/2280[Product features] Can be used with platforms featuring a USB Type-A or Type-C port[Connection interface] USB 3.1 Gen 1[Size] 120.16 mm × 33.6 mm × 7.5 mm[Weight] 41 g[SATA interface] SATA III 6 Gb/s[Connection interface] USB 3.1 Gen 1
Type | Size | Capacity | Interface | Representative Standard | Dimension vertical(mm) | Dimension width(mm) | Dimension depth(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD | - | - | - | CE | 120.16 | 33.6 | 7.5 |
From: 1,306,613 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 4 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
[Features]·A wide range of standard HDDs in various sizes · Checked to work with the "BBC series" of PCs manufactured by MISUMI
Type | Size | Capacity | Interface | Representative Standard | Dimension vertical(mm) | Dimension width(mm) | Dimension depth(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD | 3.5-inch | 1TB or higher to 3TB or lower | Serial ATA | - | - | - | - |
From: 6,900,600 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 4 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Type |
Size |
Capacity |
Interface |
Representative Standard |
Dimension vertical(mm) |
Dimension width(mm) |
Dimension depth(mm) |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | TRANSCEND | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | ||
From | 1,306,613 VND | 6,900,600 VND |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 4 Day(s) or more | 4 Day(s) or more |
Type | SSD | HDD |
Size | - | 3.5-inch |
Capacity | - | 1TB or higher to 3TB or lower |
Interface | - | Serial ATA |
Representative Standard | CE | - |
Dimension vertical(mm) | 120.16 | - |
Dimension width(mm) | 33.6 | - |
Dimension depth(mm) | 7.5 | - |