Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...

(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

PLC

PLCs are devices that control the sequence of electrical operations. They are also called programmable controllers or sequencers. PLCs receive signals from input devices, such as switches and sensors, and control output devices, such as motors and lamps, based on a set program. These devices are used in factory automation systems for electrical appliance production lines, semiconductor manufacturing equipment, machinery for metal machining, etc. A key feature of these products is that the user can program the device, generally using ladder logic for programming. Interior components consist of the input module, MPU module, memory, output module and power supply component, and the device requires every component in order for it to function properly. PLC designs include modular designs that build components onto the base unit, fixed types such as cubic types, and more.