(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SAND PAPER【100 Pieces Per Package】

SAND PAPER
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      850,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

FEATURE
    ·  Suitable for removal of uneven rust, peeling of old paint, manual sharpening of base metal material, and final polishing.
    · This product is manufactured under a strict management system.
    · Particle size from #240 to #1000. Can be make by customer requirement
APPLICATION
    · Vehicles, ships, structural steel, metal furniture, steel furniture, equipment, exteriors etc.
    · Removal of rust, dirt, and burrs.
    · Pre-coat polishing, finishing.
NOTICE
    We also have many kind and variation for abrasive material: belt polishing , sand paper, …. Suitable for wood product, steel, SUS… 
 
CONTACT TO MISUMI
    Email :                 PBD@misumi.com.vn
    Hotline/Zalo:    0356 068 988

 
Part Number
SP-SC-280-230-1000
SP-SC-280-230-1200
SP-SC-280-230-1500
SP-SC-280-230-2000
SP-SC-280-230-240
SP-SC-280-230-320
SP-SC-280-230-400
SP-SC-280-230-600
SP-SC-280-230-800
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngParticle Size
(#)

900,000 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Same day #1000

900,000 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) #1200

900,000 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) #1500

900,000 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) #2000

850,000 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Same day #240

850,000 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Same day #320

850,000 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Same day #400

850,000 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) #600

850,000 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) #800

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sheet Type Waterproof paper Usage Hand polish Abrasive material Silicon carbide
Width(mm) 230 Length(mm) 280