(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Vessel Rechargeable Ballgrip S / D Hi-Seed 220USB-S1

Vessel Rechargeable Ballgrip S / D Hi-Seed 220USB-S1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,225,334VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·No-load rotation speed 1200 rpm.
· Easy charging with USB.
· High-brightness LED light (lights up for 5 seconds after use).
· [Use]
· For switchboard assembly and mounting of fittings and exterior parts.

Part Number
220USBS1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,225,334 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Output torque(N▪m) 0.4 Start Method Lever Start Type Rotation Speed(min⁻¹) 1200
Overall Length(mm) 140 Material Body: Nylon with glass fiber, elastomer Bit: Alloy steel JAN code 4907587028150
Trusco code 246-3921 Bit diameter Hex 6.35 mm (single-headed/double-headed bit) Bundled Items Bit: (+) 2 (100 mm) x 1 USB charging cable (1m)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 220USBS1 in the Vessel Rechargeable Ballgrip S / D Hi-Seed 220USB-S1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 220USBS1 trong chuỗi Vessel Rechargeable Ballgrip S / D Hi-Seed 220USB-S1.