(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
"Mag Tab" Magnet for Welding【2 Pieces Per Package】 (Part Number)

"Mag Tab" Magnet for Welding
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,390,886VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
TMTBL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,390,886 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Adsorption Power(N) 80 Height(mm) 76 Width(mm) 100
Depth(mm) 32 Trusco Code 799-2858 Mass(g) 400
Main Body Material Steel Magnet Material Neodymium magnet

Please check the type/dimensions/specifications of the part TMTBL in the "Mag Tab" Magnet for Welding series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TMTBL trong chuỗi "Mag Tab" Magnet for Welding.