(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ProStacmat, Roll type

ProStacmat, Roll type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      16,527,334VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TPSM-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

16,527,334 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thickness(mm) 1.5 Width(mm) 900 Length(m) 7.5
Color details Green Trusco Code 114-5460 Weight(kg) 13.4
Material Polyvinyl chloride (PVC)

Please check the type/dimensions/specifications of the part TPSM-R in the ProStacmat, Roll type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TPSM-R trong chuỗi ProStacmat, Roll type.