(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nichrome Wire 5 m, NCHW1 Series

Nichrome Wire 5 m, NCHW1 Series
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      554,095VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
3-980-06 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

554,095 VND

443,276 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Max. Operating Temperature 1100°C Length 5m Thickness (mm) 0.8
Conductor Resistance (Ω / m) 2.15 Tolerance ±6%

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-980-06 in the Nichrome Wire 5 m, NCHW1 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3-980-06 trong chuỗi Nichrome Wire 5 m, NCHW1 Series.