(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
SPS-2916 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,190,837 VND |
4 Piece(s) | 14 Day(s) or more |
[Features]
·A removable transparent small box is set on the frame, making it easy to see the contents and organize and store.
·Since the frame opens in 2 parts, it is easy to put on and take off the transparent small box, and it can be stacked and carried.
[Product Specifications]
·Part number: SPS-2916
·Frame color: Black
·Small Box Specifications: Transparent × 16 pieces
·Weight (g): 1040
·Frame Size: 290 × 50 × 268 mm
·Small Box Size: 90 × 68 × 55 mm
Part Number |
---|
SPS-2916 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,190,837 VND |
4 Piece(s) | 14 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.