(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Squib Type Separatory Funnel Glass Stopcock 2,000 mL

Squib Type Separatory Funnel Glass Stopcock 2,000 mL

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 3708-2000

  • AS ONE Part Number
    61-0186-24
Part Number
3708-2000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

11,901,009 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more

Basic Specifications

  • AS ONE Part Number
    61-0186-24

Product Description

[Features]
·Separatory funnel with glass stopcock specifications.
[Product Specifications]
· L1:415
· L2:80
·d: ⌀16
· J1:34/45
· C: 24/45
·Shape: Squib shape
·Material: Borosilicate glass
·Stopcock Type: Glass Stopcock
·Capacity: 2,000 mL
·Part Number: 3708-2000

Specifications of 3708-2000

  • AS ONE Part Number
    61-0186-24
Part Number
3708-2000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

11,901,009 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1