(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Glovebox

Glovebox

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of GRB3

  • AS ONE Part Number
    61-3243-76
Part Number
GRB3
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

34,423,467 VND

1 Piece(s) 41 Day(s) or more

Basic Specifications

  • AS ONE Part Number
    61-3243-76

Product Description

[Features]
·Can be easily used for working under an inactive state, such as when handling substances that are sensitive to air.
[Product Specifications]
·Depth (mm): 480
·Height (mm): 480
·Materials: Acrylic
·Width (mm): 620
·Weight (kg): 25
·Pass Box Dimensions: 150 × 150 × 150 mm
·Applications: Formulation of reagents, assembly of precision parts, etc.
·Country of Manufacture: Japan
·Weight: 25 kg
·Set contents: 1 pair of gloves, 2 gas replacement stopcocks
·Manufacturer Part Number: GRB3
·Code Number: 459-9845

Specifications of GRB3

  • AS ONE Part Number
    61-3243-76
Part Number
GRB3
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

34,423,467 VND

1 Piece(s) 41 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1