(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
61-4491-52 |
61-4491-53 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Specifications | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,678,120 VND |
1 Piece(s) | 22 Day(s) | 4903419812768 | Yellow-green | 1 pc. | ||
3,678,120 VND |
1 Piece(s) | 22 Day(s) | 4903419812775 | Black | 1 pc. |
[Features]
·If you use a desk stand, the effective space will be doubled.
·A PC monitor, telephone, rack, etc., can be placed on the table, and a notebook PC and/or desk small accessories can be put in the lower space, increasing the space.
·The stand opens up desk space to fit A3-size paper vertically when used with an office desk with a depth of 700 mm.
·For slim type desks with a depth of 450 mm, the stand opens ups space to fit a small notebook. (Limited to notebooks with a length of 200 mm or less)
Part Number |
---|
61-4491-52 |
61-4491-53 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Specifications | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,678,120 VND |
1 Piece(s) | 22 Day(s) | 4903419812768 | Yellow-green | 1 pc. | ||
3,678,120 VND |
1 Piece(s) | 22 Day(s) | 4903419812775 | Black | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.