(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• Baked-enamel-finished frame.
• Measuring faces: Carbide
• Equipped with Ratchet Stop for constant measuring force.
Part Number |
---|
103-129 |
103-139-10 |
103-140-10 |
103-141-10 |
103-142-10 |
103-143-10 |
103-144-10 |
103-145-10 |
103-146-10 |
103-147-10 |
103-148-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Measuring Range (mm) | Accuracy | Graduation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,446,667 VND | 1 Piece(s) | 46 Day(s) | 0 - 25 | ±2μm | 0.001mm | ||
1,285,898 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 50 - 75 | ±2μm | 0.01mm | ||
1,456,411 VND | 1 Piece(s) | Quote | 75 - 100 | ±3μm | 0.01mm | ||
1,865,385 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 100 - 125 | ±3μm | 0.01mm | ||
2,098,718 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 125 - 150 | ±3μm | 0.01mm | ||
2,461,539 VND | 1 Piece(s) | 2 Day(s) | 150 - 175 | ±4μm | 0.01mm | ||
2,650,000 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 175 - 200 | ±4μm | 0.01mm | ||
3,120,513 VND | 1 Piece(s) | 2 Day(s) | 200 - 225 | ±4μm | 0.01mm | ||
3,334,616 VND | 1 Piece(s) | 2 Day(s) | 225 - 250 | ±5μm | 0.01mm | ||
3,569,231 VND | 1 Piece(s) | 2 Day(s) | 250 - 275 | ±5μm | 0.01mm | ||
3,755,129 VND | 1 Piece(s) | 46 Day(s) | 275 - 300 | ±5μm | 0.01mm |
Part Number |