(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• Extended battery life of approximately 2.4 years.
• An economical price is achieved through simple design and excluding the
data output function.
• One switch operation (Origin Set) for easy use.
• Equipped with Ratchet Stop for constant measuring force.
• Measuring faces: Carbide
Measuring Range(mm) | 0 - 25 | Resolution | 0.001mm | Accuracy | ±2μm |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 293-821-30 in the SERIES 293 - Digimatic outside micrometers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 293-821-30 trong chuỗi SERIES 293 - Digimatic outside micrometers.