(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
160 mm, Slide Arm Puller (2-Jaw / Thin Jaws)

160 mm, Slide Arm Puller (2-Jaw / Thin Jaws)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA500CE-160

Part Number
EA500CE-160
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

10,454,983 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Product Description

[Features]
・ It is made of German steel
・ The slim shaped arms make it ideal for using in tight spaces.
・ Maximum diameter: 160 mm
・ Arm depth: 150 mm
・ Weight: 3.0 kg

Specifications of EA500CE-160

Part Number
EA500CE-160
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

10,454,983 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1