(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
120 mm, Slide Arm Puller 3-Piece Set (2-Jaw / Thin Jaws)

120 mm, Slide Arm Puller 3-Piece Set (2-Jaw / Thin Jaws)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 〈Important Notice Regarding List Price〉
    After confirming the part number, click the "Check price" button on the right side of the page to display the latest price.

Specifications of EA500JF-1

Part Number
EA500JF-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

15,199,648 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Product Description

[Features]
・ It is made of German steel
· It is ideal for using in tight spaces.
・ It can be used for both outside and inside pulling.
・ The arms position can be slid to adjust.
・ Maximum diameter: 120 mm
・ Arm length: 100・200・250 mm
・ Weight: 3.6 kg

Specifications of EA500JF-1

Part Number
EA500JF-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

15,199,648 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1