(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SOMTA HAND TAPER PIN REAMERS

SOMTA  HAND TAPER PIN REAMERS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      628,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Reaming holes to suit standard taper pins.

 
Part Number
7310200-SO
7310250-SO
7310300-SO
7310400-SO
7310500-SO
7310600-SO
7310800-SO
7311000-SO
7311200-SO
7311300-SO
7311400-SO
7311600-SO
7312000-SO
7312500-SO
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter
(mm)
Tip Diameter Large Tip Diameter Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Chamfer Length ℓ
(mm)
Nominal Tip Diameter Tool No.

636,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 3.151.9 mm2.8668482.52 mm7310200-SO

658,667 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 3.152.4 mm3.3668482.52.5 mm7310250-SO

628,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 42.9 mm4.0680583.153 mm7310300-SO

686,667 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 53.9 mm5.26936844 mm7310400-SO

720,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 6.34.9 mm6.361007355 mm7310500-SO

958,667 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 85.9 mm81351056.36 mm7310600-SO

1,362,667 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 107.9 mm10.818014588 mm7310800-SO

1,505,333 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 12.59.9 mm13.42151751010 mm7311000-SO

1,825,333 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 1411.8 mm1625521011.212 mm7311200-SO

1,993,333 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 1512.8 mm1725521011.213 mm7311300-SO

2,098,667 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 1613.8 mm1825521012.514 mm7311400-SO

2,610,667 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 1815.8 mm20.42802301416 mm7311600-SO

3,405,333 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 22.419.8 mm24.83102501820 mm7312000-SO

4,916,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 2824.7 mm30.737030022.425 mm7312500-SO

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Work Material General Steel