(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SOMTA STRAIGHT SHANK JOBBER DRILLS SET IN METAL CASE_106-SO (SET)

SOMTA STRAIGHT SHANK JOBBER DRILLS SET IN METAL CASE_106-SO (SET)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,488,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For various drilling applications.

 
Part Number
1060040-SO
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngQuantity

3,488,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 25 pics. (1 - 13 x 0.5 mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Work Material General Steel Tool Material Type High-Speed Steel Tool No. 1060040-SO
Quantity 25 pics. (1 - 13 x 0.5 mm)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1060040-SO in the SOMTA STRAIGHT SHANK JOBBER DRILLS SET IN METAL CASE_106-SO (SET) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1060040-SO trong chuỗi SOMTA STRAIGHT SHANK JOBBER DRILLS SET IN METAL CASE_106-SO (SET).