(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DESCO Antistatic Tape 79200 to 79206

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 79200

  • Width(mm)
    13
  • Length(m)
    32.9
  • Material
    Conductive Polysiloxane Adhesive
Part Number
79200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

153,340 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Width(mm)
    13
  • Length(m)
    32.9
  • Material
    Conductive Polysiloxane Adhesive

Product Description

[Features]
· When drawing the tape from the roll, the generated voltage is effectively 0 V. (Relative humidity: 50%)
[Applications]
· Packing of electronic parts sensitive to static electricity.

Specifications of 79200

  • Width(mm)
    13
  • Length(m)
    32.9
  • Material
    Conductive Polysiloxane Adhesive
Part Number
79200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

153,340 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1