(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Top Kogyo TMW-Type Torque Head

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    3,921,750 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TMW93-12TH170
TMW93-15TH170
TMW93-18TH170
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Connector ID
(mm)
Mass
(g)

3,921,750 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 12 1130

3,921,750 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 15 1120

3,921,750 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 18 1105

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· The grip part has no teeth to help prevent damage to screw threads and cap nuts.
· The maximum opening aperture is 93 mm allowing it to hold fittings with a nominal size of 2'.

Part Number
TMW93-12TH170
TMW93-15TH170
TMW93-18TH170
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Connector ID
(mm)
Mass
(g)

3,921,750 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 12 1130

3,921,750 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 15 1120

3,921,750 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 18 1105

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1