(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Magnetize (+) or demagnetize (-) the tip of screwdrivers or hex wrenches.
· Insert the tip into the main body, and magnetize by rubbing the screwdriver on the (+) section, or demagnetize by rubbing the screwdriver on the (-) section.
Product type | For both magnetizing and demagnetizing | JAN code | 4953488318401 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MGT1 in the Magnetizer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MGT1 trong chuỗi Magnetizer.