(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Taper Pipe Ring Gauge (Part Number)

Taper Pipe Ring Gauge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,025,563VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Features】
・Pipe taper thread gauge Used for inspection by pipe thread taper gauge of general parts requiring sealability

 
Part Number
OR-NPT1-1/2X11-1/2-G2
OR-NPT1-1/4X11-1/2-G2
OR-NPT1/2X14-G2
OR-NPT1/4X18-G2
OR-NPT1/8X27-G2
OR-NPT1-11X1/2-G2
OR-NPT2-11X1/2-G2
OR-NPT3/4X14-G2
OR-NPT3/8X18-G2
OR-NPTF1/4X18-G2
OR-NPTF1/8X27-G2
OR-NPTF1-11X1/2-G2
OR-PT1-1/2X11-G2
OR-PT1-1/4X11-G2
OR-PT1/2X14-G2
OR-PT1/4X19-G2
OR-PT1/8X28-G2
OR-PT1X11-G2
OR-PT2X11-G2
OR-PT3/4X14-G2
OR-PT3/8X19-G2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDiameter Number of Threads

25,409,691 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1-1/211-1/2

22,484,176 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1-1/411-1/2

13,881,746 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1/214

10,800,447 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1/418

10,288,999 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1/827

18,959,585 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1-111/2

30,482,376 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 2-111/2

16,204,173 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 3/414

12,392,070 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 3/818

11,837,095 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1/418

11,272,380 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1/827

18,944,695 VND

1 Piece(s) Quote 1-111/2

19,680,083 VND

1 Piece(s) Quote 111

17,411,492 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 111

10,805,030 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1/214

8,409,868 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1/419

8,025,563 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1/828

14,675,551 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 111

39,429,411 VND

1 Piece(s) 37 Day(s) 211

12,577,062 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 3/414

9,646,396 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 3/819

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Class G2