(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Unified Thread Plug Gauge -UNF

Unified Thread Plug Gauge -UNF
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,563,971VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Features】
・Straight thread gauge Most common thread form
・Inspects the threaded parts at the Go end and the NO GO end of the gauge to guarantee precision

 
Part Number
OP-UNF1/2X20-G2
OP-UNF1/4X28-G2
OP-UNF1X12-G2
OP-UNF2X64-G2
OP-UNF3/4X16-G2
OP-UNF3/8X24-G2
OP-UNF3X56-G2
OP-UNF4X48-G2
OP-UNF5/8X18-G2
OP-UNF5/16X24-G2
OP-UNF5X44-G2
OP-UNF6X40-G2
OP-UNF7/8X14-G2
OP-UNF7/16X20-G2
OP-UNF8X36-G2
OP-UNF9/16X18-G2
OP-UNF10X32-G2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPitch P Specifications

4,900,166 VND

1 Piece(s) Quote 201/2

4,563,971 VND

1 Piece(s) Quote 281 / 4

6,633,253 VND

1 Piece(s) Quote 121X12

5,455,146 VND

1 Piece(s) Quote 642

5,766,709 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 163/4

4,807,382 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 243/8

5,075,421 VND

1 Piece(s) Quote 563

4,851,483 VND

1 Piece(s) Quote 484

5,255,259 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 185/8

4,632,129 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 245/16

4,851,483 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 445

4,719,755 VND

1 Piece(s) Quote 406

6,014,704 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 147/8

4,807,382 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 207/16

4,632,129 VND

1 Piece(s) Quote 368

9,529,884 VND

1 Piece(s) Quote 189/16

4,563,971 VND

1 Piece(s) Quote 3210

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Class G2