(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A rust-resistant hand brush that is ideal for work around water supplies.
[Features]
· Mini type ideal for small and detailed parts.
· Type: bamboo brush, straight handle.
· Bristle material: stainless steel wire.
[Applications]
· Ideal for removing rust and dirt from small and detailed parts.
Hair material | Stainless Steel | Type | Bamboo Handle Brush |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.129 in the Bamboo Brush Mini With Stainless Steel Bristles No. 129 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.129 trong chuỗi Bamboo Brush Mini With Stainless Steel Bristles No. 129.