(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Working Brush PP Hard

Working Brush PP Hard

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      163,340VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Use a neutral detergent. As it will cause the product to deteriorate, do not use chlorine or oxygen based bleach, mold removers or detergents containing acid, alkalinity or d-limonene. Do not leave close to flames or in high-temperatures.

Product Description

A hand brush that can also be used for car washing, etc.
[Features]
· Type which allows water to pass through it.
· PP hard type.
· Overall handle length: approx. 370 mm.
[Applications]
· Ideal for washing plastering and agricultural tools.

Part Number
4977292819633
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

163,340 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hair material Polypropylene

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4977292819633 in the Working Brush PP Hard series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4977292819633 trong chuỗi Working Brush PP Hard.