(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
750 ml Oil Suction Gun

750 ml Oil Suction Gun

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA991GC-23

  • Weight
    650g
  • Capacity (mL)
    750
  • Nozzle Size (mm)
    ø 18×600ø 20×600
  • Body Size (mm)
    ø 65×450
Part Number
EA991GC-23
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,422,189 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Weight
    650g
  • Capacity (mL)
    750
  • Nozzle Size (mm)
    ø 18×600ø 20×600
  • Body Size (mm)
    ø 65×450

Product Description

[Features]
·Weight: 650 g
・ Aluminum
·Continuous work of intake and discharge can be performed at the same time.
·Corresponding up to SAE45
·For gasoline, light oil, kerosene, anti-freezing liquid, etc.
·Capacity (ml): 750
·Nozzle size (mm): Diameter 18 × 600 Diameter 20 × 600
·Body size (mm): Diameter 65 × 450

Specifications of EA991GC-23

  • Weight
    650g
  • Capacity (mL)
    750
  • Nozzle Size (mm)
    ø 18×600ø 20×600
  • Body Size (mm)
    ø 65×450
Part Number
EA991GC-23
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,422,189 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1