(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Easy to use, just by squeezing.
[Features]
· Ideal when gripping objects.
[Applications]
・ Light work such as bonding work
Part Number |
---|
BHC-100 |
BHC-150 |
BHC-225 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Port opening (mm) | Overall Length (mm) | JAN Code | Single unit width (mm) | Single unit height (mm) | Single unit depth (mm) | Single unit weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,714 VND | 5 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25 | Approx. 100 | 4977292222303 | 75 | 100 | 22 | 80 | ||
96,173 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 40 | Approx. 150 | 4977292222310 | 97 | 155 | 28 | 160 | ||
189,371 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 70 | Approx. 225 | 4977292222327 | 170 | 220 | 37 | 360 |