(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Thread Limit Ring Gauge Set, Conventional JIS For Manufacturing (GRWR)

Thread Limit Ring Gauge Set, Conventional JIS For Manufacturing (GRWR)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,201,647VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Essential instrument for checking thread accuracy. Thread gauge enabling easy checking of thread accuracy on the GO and NOGO sides.
[Features]
· Testing using predetermined upper and lower limit dimensional accuracy of screw parts.
Conventional JIS standard class 2 gauge for manufacturing.
· The screw thread is judged to have passed if the GO gauge goes through without any difficulties and the NOGO gauge does not thread more than 2 complete revolutions.
· With inspection report
[Applications]
· For screw thread inspection.

 
Part Number
GRWR2-0610
GRWR2-10125
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Pitch P Outer Diameter D
(mm)

6,217,869 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more M6130

6,201,647 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M101.2540

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Tool Prestressing Gauge Work Threaded Grade Class 2
Standard JIS Standards Material Gauge part: alloy tool steel T1(mm) 8
T2(mm) 6