(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Thread Limit Plug Gauge (ISO-Compliant JIS Standard Specification) GPNP

Thread Limit Plug Gauge (ISO-Compliant JIS Standard Specification) GPNP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,168,039VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Essential instrument for checking thread accuracy. Thread gauge enabling easy checking of thread accuracy on the GO and NOGO sides.
[Features]
· Testing using predetermined upper and lower limit dimensional accuracy of screw parts.
ISO system JIS standard specification.
· The conventional JIS standard classifies NOGO sides into "for testing" and "for manufacturing", but the ISO-compliant JIS standard is simplified, without classification.
· The screw thread is judged to have passed if the GO gauge goes through without any difficulties and the NOGO gauge does not thread more than 2 complete revolutions.
· With inspection report
[Applications]
· For screw thread inspection.

 
Part Number
GPNP-0305I
GPNP-0407I
GPNP-0508I
GPNP-0610I
GPNP-08125I
GPNP-1015I
GPNP-12175I
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Pitch P K1 dimension
(mm)
K2 dimension
(mm)
M dimension
(mm)
L dimension
(mm)

4,011,609 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M30.54.54.5560

3,492,489 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M40.766574

3,575,929 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M50.886574

3,251,479 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M6186574

3,168,039 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M81.2512106.592

3,249,152 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M101.512106.592

3,378,931 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M121.7516106.5105

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Thread Plug Gauge Work Tapped Grade 6H
Standard JIS Standards Material Gauge part: alloy tool steel, Shank part: aluminum