(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

TRUSCO Tap Die Set For 10 mm To 24 mm Metric Screws (Coarse)【19 Pieces Per Package】

TRUSCO Tap Die Set For 10 mm To 24 mm Metric Screws (Coarse)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      35,936,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • · Cannot be used on stainless steel materials.

Product Description

[Features]
· Set of M10 to 24 hand taps for refining (making clean) coarse screw threads, round ⌀50 dies, tap handles, tap holders and die handles.
Set product for convenient storage.
[Applications]
· Work materials: iron, light metals
· For creating and modifying coarse screw threads

 
Part Number
T-50D1024N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

35,936,000 VND

1 Pack(s)

19 Pieces Per Package

19 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Tap Type Hand Tap JAN Code 4989999509861
Trusco Code 854-9499 Other Work Materials Iron, Light metal Set Content T-HT10X1.5-2, T-HT12X1.75-2, T-HT14X2.0-2, T-HT16X2.0-2, T-HT-18X2.5, T-HT20X2.5-2, T-HT22X2.5-2, T-HT24X3.0-2, T50D-10X1.5, T50D-12X1.75, T50D-14X2.0, T50D-16X2.0, T50D-18X2.5, T50D-20X2.5, T50D-22X2.5, T50D-24X3.0, TH-10, TH-25, DH-50

Please check the type/dimensions/specifications of the part T-50D1024N in the TRUSCO Tap Die Set For 10 mm To 24 mm Metric Screws (Coarse) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T-50D1024N trong chuỗi TRUSCO Tap Die Set For 10 mm To 24 mm Metric Screws (Coarse).