(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Coated (TiAIN) Solid Carbide End Mills (4 Flutes, Medium) IC4SLV

Coated (TiAIN) Solid Carbide End Mills (4 Flutes, Medium) IC4SLV

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      715,811VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Outstanding cost performance.
· Capable of machining a wide range of workpieces from raw materials up to alloy steel.
· TiAlN coated for a longer tool life.

 
Part Number
IC4SLV-3.0
IC4SLV-4.0
IC4SLV-5.0
IC4SLV-6.0
IC4SLV-8.0
IC4SLV-10.0
IC4SLV-12.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

715,811 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 312650

740,911 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 416650

766,013 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 520660

816,213 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 624660

1,217,813 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 832875

1,519,011 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104010100

2,083,963 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 124812100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel Number of flutes(sheet) 4 Type Long-Neck Square
Coating TiAlN Machining Application Side / Groove Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)