(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GC Brass Hatagane Clamp

GC Brass Hatagane Clamp

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • 270010
  • 270011/270012/270013
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      239,723VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The image is a representation.

Product Description

[Features]The clamp is designed with a large wing nut and grooves to prevent slipping, so it is easy to apply force.

Part Number
270010
270011
270012
270013
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

239,723 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

241,933 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

273,986 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

277,291 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1