(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GC Bench Vise

GC Bench Vise

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • 271062
  • 271061
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      398,958VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • A rubber or wooden guard is required for objects that are easily scratched.

Product Description

[Features]
· Can be mounted and removed freely from work benches.
[Applications]
· For securing objects.

Part Number
271062
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

398,958 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 271062 in the GC Bench Vise series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 271062 trong chuỗi GC Bench Vise.