(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Parallel Threading Plug Gauge For Piping (Go Only)

Parallel Threading Plug Gauge For Piping (Go Only)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,494,896VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • No-Go Plug (NP) is not included.

Product Description

[Features]
· This gauge is used to inspect threading used in mechanical couplings which do not require a certain level of density.
· This is a plug gauge for one side of a Go Plug (GP).

Part Number
G1/2-GP
G1/4-GP
G3/8-GP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal Pitch P L Size
(mm)
B Size
(mm)
ℓ1
(mm)

4,477,348 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101/2141081216

3,494,896 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101/41985814

3,728,045 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 103/819961016

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hardness(HRC) 58~64 Material SKS31 RoHS Compliant