(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A wide range of lineup. Made of SCM435.
Part Number |
---|
T-N-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Chuck Nominal Size | Dimension T1 (mm) | Dimension T2 (mm) | Dimension T3 (mm) | Dimension T4 (mm) | Dimension T5 (mm) | Dimension T6 (mm) | Dimension T7 (mm) | Dimension T8 (mm) | Dimension T9 (mm) | Dimension T10 (mm) | Bolt type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,553,891 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Type GO 10 | 51 | 26 | 21 | 20 | 11 | 30 | 12.5 | 8.5 | 14 | M12 | CBN010 |
Loading...Tải…
Type | Jaw Nut | Compatible Manufacturer | Nikko | Material | SCM435 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part T-N-10 in the T-Nut (Jaw Nut) For Nikko Hydraulic/Pneumatic Chucks series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T-N-10 trong chuỗi T-Nut (Jaw Nut) For Nikko Hydraulic/Pneumatic Chucks.
Part Number |
---|
T-N-6 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Chuck Nominal Size | Dimension T1 (mm) | Dimension T2 (mm) | Dimension T3 (mm) | Dimension T4 (mm) | Dimension T5 (mm) | Dimension T6 (mm) | Dimension T7 (mm) | Dimension T8 (mm) | Dimension T9 (mm) | Dimension T10 (mm) | Bolt type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,308,875 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Type GO 6 | 41 | 13.5 | 14.5 | 11 | 8 | 25 | 8 | 6.5 | 7 | M8 | CBN006 |