(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Tapered Thread Gauge (PT) For Piping, Plug Gauge

Tapered Thread Gauge (PT) For Piping, Plug Gauge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,449,728VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The image shows a set which includes the ring gauge.

Product Description

Tapered thread gauge used for R (Rc, Rp) testing specified in JIS B0203, and single tapered pipe thread (PT) plug gauge for pipes.
When flange is within range of notch on gauge, it will pass.

 
Part Number
PT1/2-TP
PT1/4-TP
PT1/8-TP
PT1-TP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal Pitch P L Size
(mm)
B Size
(mm)
Dimension L
(mm)

7,467,681 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101/21410613.812.24

5,760,795 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101/41986149.02

5,449,728 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101/8287086.01

10,187,796 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1011112923.415.59

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hardness(HRC) 58~64 Material SKS31 RoHS Compliant