(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Assembly Type Tip Hook

Assembly Type Tip Hook

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      210,001VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Excellent for cleaning chips. φ130 mm special protective guard included.
· Can be used comfortably with the Noga Grip Handle that's gentle to the hand.

 
Part Number
SP2510
SP2591
SP2592
SP2595
SP2730
SP2740
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngProduct Content Name Overall Length
(mm)
Specification Set Content

727,301 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more SetAssembly Type Tip Hook Standard Type 430 mm430-Assembly Type Tip Hook Standard Type (SP2592, SP2595)

210,001 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Other-200Intermediate Part of Chip Hook Assembly Type-

259,911 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Other-200Hook of Chip Hook Assembly Type-

489,125 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Other-238.5Handle of Chip Hook Assembly Type-

900,460 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more SetAssembly Type Tip Hook Standard Type 430 mm + Shovel430-Assembly Type Tip Hook Standard Type (SP2592, SP2595), Shovel (SP2600)

973,475 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more SetAssembly Type Tip Hook Long Type 630 mm + Shovel630-Assembly Type Tip Hook Long Type (SP2591, SP2592, SP2595), Shovel (SP2600)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Manual