(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Serial Communications Cable TR-07C

Serial Communications Cable TR-07C
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,350,996VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Serial communication cable
[Applications]
・ Used when communicating with a PC

 
Part Number
TR-07C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,350,996 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Accessory Cable length(m) 1.5 Supported models Data logger compatible models: TR-74Ui/76Ui/73U; Data collectors: TR-57DCi, RTR-500DC, RTR-500C
Supplement D-sub 9-pin connector